
Referencia OJK52.009
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Definición paso de rosca | M22x1,5 |
Diámetro cara de apoyo rodamiento | 533 mm |
Número de estrias, lado rueda | 25 |
Longitud 2 | 159 mm |
Número de engranajes interioes lado rueda | 26 |
Fitting position | Avant gauche |
Weight | 2,388 kg |