• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de junta lado rueda

OJK53.009 - SNR

OJK53.009
Referencia OJK53.009

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Definición paso de roscaM22x1,5
Diámetro cara de apoyo rodamiento512 mm
Número de estrias, lado rueda22
Longitud 21335 mm
Número de engranajes interioes lado rueda21
Fitting positionAvant gauche
Weight1,719 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaOpel1603315Opel1603411Fiat, Alfa Romeo, Abarth55700562

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoAlfa RomeoMi.ToMi.To 103/2008 => 08/2013--Alfa RomeoMi.ToMi.To 206/2010 => 08/2013--FiatGRANDE PUNTOGRANDE PUNTO III09/2005 => 08/2015--FiatPUNTO EVOPUNTO EVO III09/2009 => 08/2015--FiatPUNTOPUNTO II06/1999 => 07/2009--FiatPUNTOPUNTO III09/2011 => 07/2018--FiatSTILOSTILO08/2001 => 11/2003--OpelADAMADAM12/2012 => --OpelCORSACORSA06/2006 => 10/2010--OpelCORSACORSA IV => --OpelCORSACORSA V => --VauxhallADAMADAM => --VauxhallCORSACORSA III => --VauxhallCORSACORSA IV => --