
Referencia OJK53.011
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Definición paso de rosca | M22x1,5 |
Diámetro cara de apoyo rodamiento | 53 mm |
Número de estrias, lado rueda | 33 |
Longitud 2 | 1495 mm |
Número de engranajes interioes lado rueda | 22 |
Fitting position | Avant gauche |
Weight | 1,966 kg |