
Referencia OJK53.014
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Diámetro cara de apoyo rodamiento | 538 mm |
Definición paso de rosca | M24x1,5 |
Número de estrias, lado rueda | 30 |
Longitud 2 | 160 mm |
Número de engranajes interioes lado rueda | 26 |
Fitting position | Avant gauche |
Weight | 2,69 kg |