Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDescargas
No hay ningún documento disponible
CARACTERISTICAS | Posición montaje: Lado rueda | X |
Con anillo | X |
Definición paso de rosca | M16x1,5 |
Diámetro cara de apoyo rodamiento | 59,5 mm |
Versión | 6 balls |
Longitud 2 | 97,5 mm |
Número de estrias, lado rueda | 38 |
Número de engranajes interioes lado rueda | 27 |
Número de polos del codificador | 45 |
Peso | 2,756 kg |
VOLKSWAGEN1H0407271GXVOLKSWAGEN3B0498099EVOLKSWAGEN3B0498099GVOLKSWAGEN3B0498099GXVOLKSWAGEN3B0498099JVOLKSWAGEN3B0498099JXVOLKSWAGEN3B0498099KBENTLEY3D0598099VOLKSWAGEN4D0498099AUDI4D0498099SKODA4D0498099VOLKSWAGEN4D0498099AVOLKSWAGEN4D0498099AXSKODA4D0498099AXAUDI4D0498099AXVOLKSWAGEN4D0498099XAUDI4D0598099AUDI4D0598099AVOLKSWAGEN8D0498099DSKODA8D0498099DXVOLKSWAGEN8D0498099EAUDI8D0498099EX