Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDescargas
No hay ningún documento disponible
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Posición montaje: Lado rueda | X |
Con anillo | X |
Definición paso de rosca | M14x1,5 |
Diámetro cara de apoyo rodamiento | 53 mm |
Versión | 6 balls |
Longitud 2 | 93 mm |
Número de estrias, lado rueda | 33 |
Número de engranajes interioes lado rueda | 30 |
Número de polos del codificador | 45 |
Peso | 2,304 kg |