Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDescargas
No hay ningún documento disponible
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Posición montaje: Lado rueda | X |
Con anillo | X |
Definición paso de rosca | M16x1,5 |
Diámetro cara de apoyo rodamiento | 60,2 mm |
Versión | 6 balls |
Longitud 2 | 99,5 mm |
Número de estrias, lado rueda | 38 |
Número de engranajes interioes lado rueda | 27 |
Número de polos del codificador | 48 |
Peso | 2,935 kg |