Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDescargas
No hay ningún documento disponible
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Weight | 2,292 kg |
Con anillo | 1 |
Diámetro cara de apoyo rodamiento | 595 mm |
Definición paso de rosca | M16x1,5 |
Número de estrias, lado rueda | 38 |
Longitud 2 | 89 mm |
Número de engranajes interioes lado rueda | 33 |
Número de polos del codificador | 45 |
Fitting position | Roue |