Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDescargas
No hay ningún documento disponible
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Posición montaje: Lado rueda | X |
Para transmisión NTN | Pour transmission NTN |
Definición paso de rosca | M20x1 |
Diámetro cara de apoyo rodamiento | 49 mm |
Diámetro junta | 81 mm |
Versión | 8 balls |
Longitud 1 | 86 mm |
Longitud 2 | 148 mm |
Número de estrias, lado rueda | 23 |
Número de engranajes interioes lado rueda | 32 |
Peso | 2,287 kg |