Referencia OJK55.003
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Definición paso de rosca | M22x1 |
| Weight | 2,665 kg |
| Diámetro cara de apoyo rodamiento | 60 mm |
| Número de estrias, lado rueda | 29 |
| Diámetro junta | 90 mm |
| Número de engranajes interioes lado rueda | 36 |
| Longitud 1 | 96 mm |
| Longitud 2 | 161 mm |
| Versión | 8 balls |
| Fitting position | Avant droit |