Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de junta lado rueda

OJK55.010 - SNR

OJK55.010
Referencia OJK55.010

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Length 2 (Driveshaft)152 mm
Definición paso de roscaM22x1
Número de estrias, lado rueda27
Número de engranajes interioes lado rueda33
Diámetro junta84 mm
Diámetro cara de apoyo rodamiento57 mm
Longitud 191 mm
Versión8 balls
Fitting positionAvant droit
Weight2,547 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaRenault391001665RRenault391002659RRenault391006506RRenault391007196RRenault391007374RRenault391011319RRenault391014031RRenault391015201RRenault391015402RRenault8200538941Renault8200597305Renault8200597306Renault8200676172Renault8200687739Renault8200687740Renault8200934676Renault8200934677Renault8201235167Renault8201235920Renault8201353630

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoRenaultKangooKANGOO II => --RenaultKangooKangoo => --RenaultLAGUNALAGUNA III => --