Referencia OJK55.017
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Definición paso de rosca | M20x1 | 
| Weight | 2,58 kg | 
| Número de estrias, lado rueda | 23 | 
| Número de engranajes interioes lado rueda | 32 | 
| Diámetro cara de apoyo rodamiento | 57 mm | 
| Longitud 1 | 86 mm | 
| Diámetro junta | 87 mm | 
| Longitud 2 | 148 mm | 
| Versión | 6 balls | 
| Fitting position | Avant droit |