Volver

OJK55.018 - SNR

OJK55.018

Descargas

Ficha técnica

POR FAVOR REGÍSTRESE para añadir productos a su cesta
Contacte con nosotros
Espec.

PRODUCT CHARACTERISTICS

Peso 3,74 kg
Número de estrias, lado rueda 27
Diámetro cara de apoyo rodamiento 57 mm
Número de engranajes interioes lado rueda 37
Diámetro junta 103 mm
Definición paso de rosca M22x1,5
Para transmisión NTN Pour transmission NTN
Versión 6 Balls
Posición montaje: Lado rueda X
Longitud 2 163 mm
Longitud 1 90 mm

 

FabricanteReferencia

 

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamiento