Referencia OJK55.022
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Número de estrias, lado rueda | 27 |
Número de engranajes interioes lado rueda | 36 |
Diámetro cara de apoyo rodamiento | 57 mm |
Longitud 1 | 87 mm |
Definición paso de rosca | M18x1 |
Diámetro junta | 91 mm |
Longitud 2 | 153 mm |
Versión | 8 balls |
Fitting position | Avant gauche |
Weight | 2,865 kg |