Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDescargas
No hay ningún documento disponible
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Posición montaje: Lado rueda | X |
Para transmisión NTN | Pour transmission NTN |
Definición paso de rosca | M20x1,5 |
Diámetro cara de apoyo rodamiento | 52 mm |
Diámetro junta | 84 mm |
Versión | 8 balls |
Longitud 1 | 85 mm |
Longitud 2 | 144 mm |
Número de estrias, lado rueda | 21 |
Número de engranajes interioes lado rueda | 30 |
Peso | 2,27 kg |