Referencia OJK55.032
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Definición paso de rosca | M20x1 |
Weight | 2,37 kg |
Número de estrias, lado rueda | 25 |
Número de engranajes interioes lado rueda | 30 |
Diámetro junta | 84 mm |
Diámetro cara de apoyo rodamiento | 53 mm |
Longitud 1 | 88 mm |
Longitud 2 | 146 mm |
Versión | 6 balls |
Fitting position | Avant gauche |