Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Este producto reemplaza la siguiente referencia:
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERISTICAS Con anillo 1 Spindle lenght 85 mm Joint lenght 1445 mm Weight 2,086 kg Fitting position Avant gauche Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj) 26 Definición paso de rosca M20x1,5 Para transmisión NTN Pour transmission NTN Diámetro junta 84 mm Diámetro cara de apoyo rodamiento 522 mm Número de estrias, lado rueda 21 Número de engranajes interioes lado rueda 30 Versión 6 balls
OE Equivalents Renault 7700106007 Renault 7700110484 Renault 7700111506 Renault 7700115011 Renault 7701352770 Renault 7701352772 Renault 7701352881 Renault 7711135246 Renault 7711135247 Renault 8200844451 Automotive Compatibility Renault Clio CLIO I => - - Renault CLIO II CLIO II => - - Renault Clio Clio => 11/2004 - - Renault Kangoo KANGOO I => - - Renault Kangoo Kangoo => - - Renault SYMBOL THALIA THALIA SYMBOL SYMBOL THALIA THALIA SYMBOL I => 09/2002 - - Renault SYMBOL THALIA THALIA SYMBOL SYMBOL THALIA THALIA SYMBOL II 09/2008 => 09/2002 - -