• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de junta lado rueda

OJK55.035 - SNR

OJK55.035

OJK55.035 - SNR

Kit de junta lado rueda

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Length 2 (Driveshaft)145 mm
Definición paso de roscaM20x1
Fitting positionRoue
Número de engranajes interioes lado rueda30
Número de estrias, lado rueda23
Diámetro junta84 mm
Diámetro cara de apoyo rodamiento49 mm
Longitud 186 mm
Versión6 balls
Weight2,205 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaRenault8200623805Renault8200623807Renault8200626038Renault8200626043Renault8200690053Renault, Dacia8200696900Renault8201187819Dacia, Renault8201235822

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoDaciaLOGANLOGAN I => --DaciaSANDEROSANDERO I05/2008 => 10/2012--RenaultClioCLIO III => --RenaultClioClio => --RenaultKangooKANGOO II => --RenaultKangooKangoo => --RenaultLOGAN ILOGAN I => --RenaultMEGANE IIMEGANE II => --RenaultMODUSMODUS 108/2004 => 11/2012--RenaultMODUSMODUS 208/2004 => 11/2012--RenaultMeganeMegane08/2006 => 08/2006--RenaultSanderoSANDERO I05/2008 => 10/2012--RenaultScenicSCENIC II04/2003 => 06/2008--RenaultSandero StepwaySandero Stepway => --RenaultScenicScenic04/2003 => 03/2009--