Referencia OJK55.040
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | | Con anillo | 1 |
| Length 2 (Driveshaft) | 137 mm |
| Fitting position | Avant droit |
| Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj) | 38 |
| Número de engranajes interioes lado rueda | 28 |
| Longitud 1 | 84 mm |
| Diámetro cara de apoyo rodamiento | 52 mm |
| Diámetro junta | 76 mm |
| Número de estrias, lado rueda | 21 |
| Versión | 6 balls |
| Definición paso de rosca | M20x1 |
| Weight | 1,676 kg |
OE Equivalents
Renault391004165RRenault7711135932Renault7711368657Renault8200231949Renault8200240430Renault8200844454Automotive Compatibility
RenaultCLIO IICLIO II02/1998 => 09/2007--RenaultClioClio => --RenaultKangooKANGOO I => --RenaultMODUSMODUS 108/2004 => 07/2011--RenaultMODUSMODUS 208/2004 => 07/2011--RenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL09/2002 => 09/2007--RenaultTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOL I09/2002 => 09/2007--RenaultTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOL II09/2002 => 09/2007--RenaultTWINGOTWINGO I01/1997 => 05/2007--