Referencia OJK55.047
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Número de estrias, lado rueda | 25 |
| Número de engranajes interioes lado rueda | 37 |
| Diámetro cara de apoyo rodamiento | 57 mm |
| Definición paso de rosca | M22x1 |
| Diámetro junta | 103 mm |
| Longitud 1 | 93 mm |
| Longitud 2 | 167 mm |
| Versión | 8 balls |
| Fitting position | Avant gauche |
| Weight | 3,544 kg |