Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDescargas
No hay ningún documento disponible
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Posición montaje: Lado rueda | X |
Para transmisión NTN | Pour transmission NTN |
Definición paso de rosca | M20x1 |
Diámetro cara de apoyo rodamiento | 49 mm |
Diámetro junta | 76 mm |
Versión | 6 balls |
Longitud 1 | 86 mm |
Longitud 2 | 139 mm |
Número de estrias, lado rueda | 23 |
Número de engranajes interioes lado rueda | 28 |
Peso | 1,877 kg |