![OJK55.059](https://eshop-api.ntn-snr.com/medias/515Wx515H-OJK55059-SNR-1.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1Mjk3NHxpbWFnZS9qcGVnfGhiNi9oZDQvMTAwMDIxNDM2NDE2MzAvNTE1V3g1MTVIX09KSzU1MDU5LVNOUl8xLmpwZ3w5NzFhMDMyYmZjODgwMmYxZWUyOTY4Y2RmNTExOTIwMzhmOWVhZWJmNTg2NWE1NWYyMjhlZjY4YWZlYWJmOWRm)
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDescargas
No hay ningún documento disponible
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Definición paso de rosca | M22x1,5 |
Weight | 3,17 kg |
Diámetro cara de apoyo rodamiento | 566 mm |
Número de estrias, lado rueda | 27 |
Longitud 2 | 165 mm |
Número de engranajes interioes lado rueda | 36 |
Fitting position | Roue |