• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de junta lado rueda

OJK58.012 - SNR

OJK58.012
Referencia OJK58.012

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Definición paso de roscaM24x1,5
Diámetro cara de apoyo rodamiento51 mm
Número de estrias, lado rueda25
Longitud 21465 mm
Número de engranajes interioes lado rueda24
Fitting positionAvant gauche
Weight2,178 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaPeugeot, Citroen1607074780Fiat51783824

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoAlfa RomeoMi.ToMi.To 111/2008 => 11/2010--CitroenNEMONEMO08/2010 => 08/2015--Fiat500500 105/2015 => --Fiat500500 205/2015 => --Fiat500 ABARTH500 ABARTH II07/2008 => --Fiat500500 II => --FiatFIORINOFIORINO III11/2007 => --FiatGRANDE PUNTOGRANDE PUNTO III => --FiatIDEAIDEA 2 => --FiatLINEALINEA06/2007 => --FiatPANDAPANDA III12/2011 => --FiatPUNTO EVOPUNTO EVO III09/2009 => 11/2011--FiatPUNTOPUNTO II06/2003 => 07/2009--FiatQUBOQUBO III04/2008 => --FiatSTILOSTILO08/2001 => 12/2007--FiatTIPOTIPO II10/2015 => --LanciaMUSAMUSA 112/2005 => 03/2011--LanciaMUSAMUSA 2 => --LanciaYPSILONYPSILON11/2007 => 05/2012--LanciaYPSILONYPSILON IV => --PeugeotBIPPERBIPPER08/2010 => 06/2013--