
Referencia OJK58.015
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Definición paso de rosca | M33x1,5 |
Diámetro cara de apoyo rodamiento | 715 mm |
Número de estrias, lado rueda | 35 |
Longitud 2 | 1935 mm |
Número de engranajes interioes lado rueda | 27 |
Fitting position | Avant droit |
Weight | 3,815 kg |