Referencia OJK59.002
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Definición paso de rosca | M22x1 |
Número de estrias, lado rueda | 28 |
Número de engranajes interioes lado rueda | 36 |
Diámetro cara de apoyo rodamiento | 59 mm |
Longitud 1 | 92 mm |
Longitud 2 | 153 mm |
Diámetro junta | 91 mm |
Versión | 8 balls |
Fitting position | Avant gauche |
Weight | 2,66 kg |