• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de junta lado rueda

OJK60.001 - SNR

OJK60.001
Referencia OJK60.001

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Definición paso de roscaM24x1
Número de estrias, lado rueda25
Número de engranajes interioes lado rueda33
Diámetro junta84 mm
Longitud 185 mm
Versión8 Balls
Diámetro cara de apoyo rodamiento51 mm
Longitud 2146 mm
Fitting positionRoue
Weight2,416 kg

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoAlfa RomeoMi.ToMi.To 103/2008 => 08/2013--FiatGRANDE PUNTO ABARTHGRANDE PUNTO ABARTH III => --FiatGRANDE PUNTOGRANDE PUNTO III09/2005 => 11/2009--FiatPUNTO EVOPUNTO EVO III09/2009 => 11/2011--