Referencia OJK66.002
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Número de estrias, lado rueda | 25 |
Número de engranajes interioes lado rueda | 30 |
Diámetro junta | 76 mm |
Diámetro cara de apoyo rodamiento | 59 mm |
Longitud 1 | 79 mm |
Definición paso de rosca | M24x1 |
Longitud 2 | 133 mm |
Versión | 8 balls |
Fitting position | Avant gauche |
Weight | 2,029 kg |