Referencia OJK66.009
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Definición paso de rosca | M24x1,5 |
Con anillo | 1 |
Diámetro cara de apoyo rodamiento | 59 mm |
Número de estrias, lado rueda | 27 |
Número de engranajes interioes lado rueda | 39 |
Número de polos del codificador | 48 |
Versión | 6 balls |
Longitud 2 | 145 mm |
Fitting position | Avant gauche |
Weight | 2,885 kg |