
Referencia OJK66.026
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Definición paso de rosca | M24x1,5 |
Diámetro cara de apoyo rodamiento | 586 mm |
Número de estrias, lado rueda | 28 |
Longitud 2 | 157 mm |
Número de engranajes interioes lado rueda | 39 |
Fitting position | Avant gauche |
Weight | 2,791 kg |