Referencia OJK68.006
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Definición paso de rosca | M24x1 |
| Número de estrias, lado rueda | 29 |
| Número de engranajes interioes lado rueda | 33 |
| Diámetro junta | 84 mm |
| Diámetro cara de apoyo rodamiento | 56 mm |
| Longitud 1 | 103 mm |
| Longitud 2 | 160 mm |
| Versión | 8 balls |
| Fitting position | Avant droit |
| Weight | 2,323 kg |