
Referencia OJK69.004
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Definición paso de rosca | M22x1,5 |
Con anillo | 1 |
Diámetro cara de apoyo rodamiento | 56 mm |
Número de estrias, lado rueda | 26 |
Número de engranajes interioes lado rueda | 23 |
Número de polos del codificador | 48 |
Versión | 6 balls |
Longitud 2 | 1515 mm |
Fitting position | Avant gauche |
Weight | 2,097 kg |