Referencia OJK69.008
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Con anillo | 1 |
Diámetro cara de apoyo rodamiento | 56 mm |
Definición paso de rosca | M22x1,5 |
Número de estrias, lado rueda | 26 |
Número de engranajes interioes lado rueda | 23 |
Número de polos del codificador | 48 |
Versión | 6 balls |
Longitud 2 | 160 mm |
Fitting position | Avant droit |
Weight | 2,174 kg |