Referencia OJK74.002
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Length 2 (Driveshaft) | 147 mm |
| Definición paso de rosca | M24x1 |
| Versión | 8 balls |
| Fitting position | Avant droit |
| Número de estrias, lado rueda | 28 |
| Número de engranajes interioes lado rueda | 33 |
| Diámetro junta | 84 mm |
| Longitud 1 | 89 mm |
| Diámetro cara de apoyo rodamiento | 63 mm |
| Weight | 2,475 kg |