![OJK74.007](https://eshop-api.ntn-snr.com/medias/515Wx515H-OJK74007-SNR-1.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NjE1N3xpbWFnZS9qcGVnfGg4My9oNzAvMTAwMDIxNjExMzk3NDIvNTE1V3g1MTVIX09KSzc0MDA3LVNOUl8xLmpwZ3xmYmQ2ODU0ODA3ZTYyMWFiNjAzMjcyNGIwMTg3OTY1MDY3N2ZlZWJiOTFmM2NlMTI4ZmRlYTkwZjFiZWM5YjY1)
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDescargas
No hay ningún documento disponible
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Definición paso de rosca | M26x1,5 |
Weight | 2,933 kg |
Diámetro cara de apoyo rodamiento | 681 mm |
Número de estrias, lado rueda | 30 |
Longitud 2 | 1475 mm |
Número de engranajes interioes lado rueda | 32 |
Fitting position | Roue |