Referencia OJK77.007
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Definición paso de rosca | M22x1 |
Número de estrias, lado rueda | 28 |
Número de engranajes interioes lado rueda | 33 |
Diámetro junta | 84 mm |
Longitud 1 | 85 mm |
Diámetro cara de apoyo rodamiento | 58 mm |
Longitud 2 | 150 mm |
Versión | 8 balls |
Weight | 2,514 kg |
Fitting position | Avant gauche |