Referencia OJK80.001
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | | Length 2 (Driveshaft) | 146 mm |
| Definición paso de rosca | M24x2 |
| Weight | 2,053 kg |
| Fitting position | Avant gauche |
| Número de engranajes interioes lado rueda | 29 |
| Diámetro cara de apoyo rodamiento | 65 mm |
| Número de estrias, lado rueda | 31 |
| Longitud 1 | 97 mm |
| Diámetro junta | 73 mm |
| Versión | 8 balls |
OE Equivalents
Land RoverLR024763Land RoverLR048490Land RoverLR049835Land RoverLR060412Land RoverLR060478Land RoverLR060480Land RoverLR061904Land RoverLR062317Automotive Compatibility
LAND ROVER (CHERY)DISCOVERY SPORTDISCOVERY SPORT => --LAND ROVER (CHERY)RANGE ROVER EVOQUERANGE ROVER EVOQUE => --Land RoverDISCOVERY SPORTDISCOVERY SPORT => --Land RoverDISCOVERY SPORTDISCOVERY SPORT 1 => --Land RoverDISCOVERY SPORTDISCOVERY SPORT 2 => --Land RoverDiscoveryDiscovery => --Land RoverEVOQUEEVOQUE => --Land RoverRANGE ROVER EVOQUERANGE ROVER EVOQUE I => --