Referencia OJK84.006
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Weight | 2,837 kg |
| Con anillo | 1 |
| Diámetro cara de apoyo rodamiento | 60 mm |
| Definición paso de rosca | M22x1,5 |
| Número de estrias, lado rueda | 27 |
| Longitud 2 | 164 mm |
| Número de engranajes interioes lado rueda | 26 |
| Número de polos del codificador | 52 |
| Fitting position | Avant gauche |