LLAVE DINAMOMÉTRICA 3/8" 5-50Nm - CLA
Driveshaft and sensor tools
OM0780
Características :
- certificado de calibración
- 24 dientes
- par: 5-50Nm
- accionamiento : 3/8"
Tecla de disparo: 1 clic y 1 golpe de a señalan que se ha alcanzado el par.
Palanca de cambio de dirección.
Botón para desbloquear la funda.
Sistema de ajuste de doble nonio: aproximación rápida y ajuste fino en la 2ª pantalla naranja.
Ajuste del par de apriete mediante un sencillo giro de la empuñadura.
El botón de bloqueo impide cualquier modificación involuntaria del par de apriete al utilizar la llave.
El mango de doble material proporciona un excelente agarre incluso en un entorno grasiento
Los materiales del mango y de la esfera son resistentes a los productos químicos que se encuentran en las industrias automotriz y aeroespacial.
Eje de transmisión de fuerza resistente a la corrosión y fácil de limpiar.
Número de identificación grabado en la llave y especificado en el certificado de calibración.
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Weight | 0,8 kg |
| Longitud 1 | 333 mm |
| Warranty period (years) | 2 |