
OM4051
Sealey - VAG 1.2, 1.4 TSi, kit de ajuste/bloqueo del motor de gasolina.
Adecuado para los últimos motores de gasolina VAG 1.2, 1.4TSi de transmisión por correa, incluyendo el 1.4TSi ACT.
Contiene las herramientas esenciales para bloquear el árbol de levas y el cigüeñal para la sustitución de la correa de distribución.
Modelos :
Audi : A1 (12-18), A1 Sportback (12-18), A3 (13-18), A3 Sportback (12-17), A3 Cabriolet (14-17), Q2 (16-18), Q3 (15-18)
Alhambra (15-17), Ateca (16-18), Ibiza (12-17), Leon (12-18), Leon ST (14-18), Toledo (12-17)
Skoda : Fabia (10-13), Fabia III (14-17), Octavia II (10-13), Octavia III (10-18), Rapid (15-17), Rapid Spaceback (15-17), Yeti (15-17), Yeti Outdoor (15-17)
VW : Golf VII (08-17), Golf VII Estate (08-17), Golf Sportsvan (14-15), Jetta (12-17), Polo (12-17)
OEM :
T10340 , T10499 , T10494 , T10504 , T10060A
ACT , CGGA , CHPA , CHPB , CJZA , CJZB , CJZC , CJZD , CKSB , CMBA , CPTA , CPVA , CPWA , CRJA , CUKB , CUKC , CWVA , CWVB , CXSA , CYVA , CYVB , CZDA , CZDB , CZEA
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Weight | 3,65 kg |
Warranty period (years) | 5 |