• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

REMACHE/DESVIACIÓN DE CADENA DE DISTRIBUCIÓN - CLA

REMACHE/DESVIACIÓN DE CADENA DE DISTRIBUCIÓN
Referencia OM4150

OM4150

 

Consente di bypassare e rivettare le catene di distribuzione sulla maggior parte dei veicoli e le catene di trasmissione per quad, moto, ecc.

 

Caratteristiche tecniche:
- apertura: 42mm
- lunghezza del dispositivo di rimozione del rivetto: regolabile fino a 25 mm
- attacco esagonale da 22 e 14 mm

 

Composizione:
- rompicatena
- 4 punte spezza catena: 3, 3, 4, 5 mm
- 1 punta per rivetto a catena
- 2 supporti di montaggio

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Warranty period (years)5
Weight1,2 kg