
OM6210
Modelos :
PSA : 1007, 108, 206, 206 CC, 207, 207cc, 208, 2008, 301, 307, 308, 308cc, 308, 3008, 407, 407 Coupé, 5008, 607, Partner III
C2, C3, C3 Picasso, C3, C3111, C4, C4 Picasso, C4, C4 Picasso, Grand Picasso, C5 II, C5 III, C6, Berlingo III, DS3, DS3 Cab, C-Elysée, Xsara Picasso
Mini : One (R56), Mini Cooper (R55/R56), Mini Cooper S (R55/R56), Cooper/S, Mini One, Clubman
Jaguar S-Type, XF, XJ, XJ6
Land Rover : Range Rover Sport, Discovery 3 et 4
Motores : 1.0, 1.2i, 1.4, 1.4 VTI, 1.6, 1.6 VTI, 1.6 THP, 1.6 diesel,1.8, 2.0, 2.5, 3.0 L, 2.7 D/TDV6/HDi/TDVi
276DT , 306DT , 5FS (EP6) , 8FR (EP3) , 8FS (EP3) , 9HY , 9HZ , AJ-V6D , B18A , B20 , B20/A , B20B , D20CTED4 (X8Z) , DT17BTED4 (UHZ) , DV6TED4 (9HX) , EB0 , EB2 , EB2DT , EB2DTS , EB2F , EP3 (8FS) , EP6 (5FW) , EP6DT (5FX) , EP6DTS (5FY) , HM01 , HM02 , HMT , HMY , HMZ , HN01 , HN02 , HNY , HNZ , N12B14AB , N12B16A , N14B16A , N46B18 , N52K , SDV6 , TDV6 , W16D16 (9HZ) , W16D16UO , ZM01 , ZMZ
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Warranty period (years) | 5 |
Weight | 7,8 kg |