• Français
  • Italiano
  • Português do Brasil
  • Español
  • Deutsch
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe
  • English

TENEDOR EXTRACTOR TRANSMISIÓN RENAULT - CLA

TENEDOR EXTRACTOR TRANSMISIÓN RENAULT

OM8021

Accessorio de OM 4022

 

Características:
- L.210xA.87xA.65mm
- Ø: 18mm
- hilo : 150

 

Esta herramienta, que se monta en un peso de inercia roscado M18x150, facilita la extracción del eje de transmisión insertado en la caja de cambios.
En la caja de cambios, el circlip de fijación se rompe cuando se golpea,
el eje de transmisión se libera entonces.

 

Apto para :
- Renault Kangoo, Megane
- Dacia

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Weight0,58 kg
Altura65 mm
Warranty period (years)5
Ancho 187 mm
Diamètre [mm]18 mm
Definición paso de rosca150
Longitud 1210 mm