• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

TENEDOR EXTRACTOR TRANSMISIÓN RENAULT - CLA

TENEDOR EXTRACTOR TRANSMISIÓN RENAULT
Referencia OM8021

OM8021

Accessorio de OM 4022

 

Características:
- L.210xA.87xA.65mm
- Ø: 18mm
- hilo : 150

 

Esta herramienta, que se monta en un peso de inercia roscado M18x150, facilita la extracción del eje de transmisión insertado en la caja de cambios.
En la caja de cambios, el circlip de fijación se rompe cuando se golpea,
el eje de transmisión se libera entonces.

 

Apto para :
- Renault Kangoo, Megane
- Dacia

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Definición paso de rosca150
Longitud 1210 mm
Altura65 mm
Warranty period (years)5
Ancho 187 mm
Diamètre [mm]18 mm
Weight0,58 kg