Referencia OM8034
OM8034
Este utillaje está dedicado a los rodamientos que no son integrales con el cubo.
El diseño de las copas garantiza una alineación precisa.
Formato 1/2 de carro de servicio
Este kit está diseñado para ser utilizado en el vehículo.
También es posible acoplar una fuerza hidráulica de 17T como opción o utilizar las copas en una prensa.
Esta composición también puede utilizarse para la extracción de algunos silent-blocks.
Incluye :
- 10 copas de empuje de 61mm a 83,5mm
- 3 traves de copas 72, 80, 88mm
- 1 vaso de contrapeso
- 1 tornillo de tracción M20 con rodamiento
- 2 tornillos de empuje M12x1,5
- 2 tornillos de empuje M14x1,51,5
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Warranty period (years) | 5 |
Weight | 9,77 kg |