OM8035
Este kit ha sido especialmente diseñado para desmontar cubos y rodamientos en los ejes multi-brazo de tipo VAG.
Adecuado para rodamientos compactos de doble hilera en los que hay que desmontar el cubo y luego el rodamiento.
No es necesario desmontar la mangueta.
Formato 1/2 de carro de servicio.
El rodamiento de acero suele estar muy apretado en el cuerpo del eje de aluminio, lo que dificulta considerablemente su extracción.
Al utilizar el martillo de inercia, existe el riesgo de dañar las piezas de la suspensión. Además, las microgrietas en el cuerpo de aluminio pueden provocar roturas.
Con esta herramienta especial, los componentes pueden extraerse con cuidado directamente del vehículo.
Características :
- Desmontaje de rodamientos
- montaje y desmontaje de cubos
Apto para :
- Audi : A4 (2000-), A5 (2007-), A6 (1997-), A7 (2010-), A8 (1994-), Q5 (2008-), R8 (2007-)
- Seat Exeo (2008-)
- VW Passat (2003-)
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Warranty period (years) | 5 |
| Weight | 7,7 kg |