MONTAJE/DESMONTAJE RODAMIENTOS 2.º GENERACIÓN Ø62-85mm - CLA
Wheel bearing tools
OM8036
Herramienta imprescindible para instalar rodamientos GEN 2 de Ø62, 66, 68, 72, 75, 78, 82, 85mm sin riesgo de daños.
Los rodamientos de rueda de segunda generación vienen en forma de conjunto de rodamiento de rueda + clip. Para evitar daños durante el montaje, es imprescindible utilizar la herramienta adecuada.
Ahorro de tiempo.
Montaje y desmontaje directamente en el vehículo.
No hay que desmontar los amortiguadores, ni los brazos de la suspensión, ni ajustar la inclinación en algunos vehículos.
Características:
- medias carcasas de acero HSS, con alta resistencia a la deformación y a la rotura.
Composición:
Para el montaje:
- 1 juego de medias carcasas para Ø62mm
- 1 juego de medias carcasas para Ø66, 68mm
- 1 juego de medias conchas para Ø72, 75, 78mm
- 1 juego de medias conchas para Ø82, 85mm
Para el desmontaje :
- 1 juego de medias carcasas para Ø62, 66, 68, 72, 75, 78, 82, 85mm
Apto para :
Ø62 : Audi (A1, A2, VW Lupo...)
Ø66 : Seat (Cordoba, Ibiza...), Skoda (Fabia...), VW : (Fox, Polo 7–8...)
Ø68 : PSA, Renault...
Ø72 : Audi (A1, A2 (ABS)...), Seat (Cordoba, Ibiza...), Skoda (Fabia, Roomster...), VW (Fox, Polo 7–8...)
Ø75 : Mitsubishi (Colt...), Smart (Forfour...)
Ø78 : Volvo (C30, C70, S40 2, V50...), Ford (C Max, Focus 2, Mazda 3...) Ø82 : VW (Touareg...), Porsche (Cayenne...)
Ø85 : VW (T5)
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Warranty period (years) | 5 |
| Weight | 24 kg |