Referencia OM8037
OM8037
Este cilindro pasante suministrado con su juego de reductores puede combinarse con tornillos de tracción de diferentes diámetros y facilitar el trabajo para múltiples aplicaciones:
Extracción de cubos, rodamientos, inyectores...
Ahorro de espacio, dos veces más ligero que un cilindro de acero, sólo 2,2 kg.
Características :
Cilindro pasante M20
- fuerza : 17 toneladas
- carrera : 43 mm
- dimensiones : Ø90x155mm
- presión máxima 700bar
- conexión: 3/8" 18 NPT
- rosca de conexión externa: 2" 3/4-16 UN
- material: aluminio
- reductores: M10, M12, M14, M16, M18
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Longitud 1 | 155 mm |
Warranty period (years) | 5 |
Diamètre [mm] | 90 mm |
Weight | 2,64 kg |