• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

PINZA CIRCLIPS INTERIOR-EXTERIOR - CLA

Referencia OS5105

OS5105

 

Características :
- fácil ajuste gracias  un tornillo de 3/8"
- 12 pares de puntas intercambiables:
recta: 2.5, 3.0, 3.5, 3.8mm
acodada 45°: 2.5, 3.0, 3.5, 3.8 mm
acodada 90°: 2.5, 3.0, 3.5, 3.8 mm
 

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Weight1,59 kg
Longitud 1305 mm
Warranty period (years)2
Maximum opening74 mm