Rodamiento de agujas, jaula de agujas para cabeza de biela, jaula mecanizada
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | NTN |
| Fw - Cota sobre rodillos | 29 mm |
| Ew - Cota sobre rodillos | 43 mm |
| Bc - Largo de jaula | 42,8 mm |
| Peso | 0,19 kg |
| PRESTACIONES | |
|---|---|
| Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |
| DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS | |
|---|---|
| b - Ancho pista del rodamientp | 42,8 mm |