La gama de las POLIPUMP, engrasadores automáticos multipunto, se compone de diferentes modelos:
- voltaje : 12 o 24 volts VDC (corriente contínua)
- número de salidas max : 12, 24 o 35
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDescargas
- Ficha técnica detallada
- Ficha de producto
- Guía de selección
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL ENGRASE | |
---|---|
Activación | Motorreductor |
Capacidad | 2 o 4 litros |
Ajuste de la distribución | 12 modos |
Número de salida | 12 |
Grado de la grasa utilizada | 00 à 2 |
Presión máxima | 80 bar |
Temperatura máxima de utilización | 60 °C |
Temperatura mínima de utilización | -10 °C |
Alimentación | 12 V |
IP | IP65 |
Longitud | 240 mm |
Ancho | 223 mm |
Altura | 291 mm |
Peso | 3,4 kg |